??
CAD model selection
K0200.140081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0200 - Pull handles
Bill of material
K0200.140081
BESTKIPP
Order No.
K0200.140081
BM
Comment
-
A
Length
140 mm
B
width
27 mm
B1
width
24.0 mm
C
width
12.0 mm
D
thread
M 8 x 30
H
height
45 mm
S
width
28 mm
T
depth
16 mm
L
Length
170 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.1742 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123155
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions